Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.
- Art. nr.:
- SK 3412810
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt övervaknings- och energihantering.
- Fördelar
- Energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi
- Global användning tack vare unik variabel spänning
- Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
- Tekniska data
- Närmare information, anvisningar samt tekniska data till de beskrivna komponenterna i denna dokumentation finns på respektive artikelsida
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Paket bestående av följande enskilda komponenter:
IoT-gränssnitt (3124.300)
Temperaturgivare (3124.400)
Anslutningskabel (7030.091)
Kabelhållare med kardborrband (7111.350)
Väggmonterat kylaggregat (3487.930) - Effektiv kyleffekt L30 L22
- 3 000 W
- Märkspänning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt
- 1,05 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 294 mm - Inkopplingstid
- 100 %
- Temperaturreglering
- e+ Controller
- Protokoll
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 25 bar
- Förvaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Inställningsområde
- 20 °C...50 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 24
- Inre kretslopp IP 55
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-1234yf
mängd: 1,1 kg
Köldmediemängd kompressorkrets: 0,65 kg
Köldmediemängd Heat Pipe-system: 0,45 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 0,5
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0 t - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 55,2 kg
- Bruttovikt
- 72,5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 274,42
- Tullvarukod
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- Blue e+ för IT-tillämpningar, 3 kW-paket, bestående av följande enskilda komponenter: väggmonterat kylaggregat (3487.930), IoT interface (3124.300), temperatursensor (3124.400), anslutningskabel (7030.091), kabelhållare med kardborreband (7111.350), BHD: 450x1600x294 mm
- Dokumentation
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide