Aisle Containment

Art. nr.: SK 3311180

Dörr- och lockkomponenter skiljer den varma och kalla luften åt i datorhallen. Det ökar klimatteknikens effektivitet. Kan användas som varm- eller kallgångssektion.

Art. nr.:
SK 3311180
Utförande
Takelement mitten
Produktbeskrivning
Smalt dörrelement med glasfönster och skjutdörr. Stabila takelement i metallram med bra ljusinsläpp. Vid behov även säkerhetsglas. Gången är 1200 mm bred.
Fördelar
Höjning av energieffektiviteten hos klimatiseringen
Enkelt montage och kan enkelt utrustas i efterhand, eftersom den är helt kompatibel med skåpsystem VX IT
Förmånliga prestandahöjning av din befintliga anläggning, förlänger din investeringscykel
Användningsområden
Beroende på användningsområde kan sektionen användas med klimataggregat med cirkulationsluft eller LCP Inline som varm- eller kallgångssektion
Funktion
Sektionen är en kombination av dörr- och takelement, som möjliggör en konsekvent separering mellan varm och kall luft i datorhallen. Denna separering är grundläggande, det spelar ingen roll om det rör sig om att spara energi och höja effektiviteten hos den befintliga klimattekniken.
Material
Stålplåt, lackerad
Takelement: Polykarbonat
Färg
RAL 7035
Dimension
Bredd: 800 mm
Djup: 1.200 mm
Observera:
Compartment-rack VX IT (art.nr 531x.175, 531x.185) är inte kompatibelt med denna produkt. Kontakta oss för alternativa lösningar.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
28 kg
Bruttovikt
35 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177716957
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivning
SK Aisle containment, Takelement, mitten, BXD: 800x1200 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok