- Art. nr.:
 
- SK 3311200
 
- Utförande
 
- Takelement mitten 
 
- Produktbeskrivning
 
- Smalt dörrelement med glasfönster och skjutdörr. Stabila takelement i metallram med bra ljusinsläpp. Vid behov även säkerhetsglas. Gången är 1200 mm bred. 
 
- Fördelar
 
- Höjning av energieffektiviteten hos klimatiseringen 
 
- Enkelt montage och kan enkelt utrustas i efterhand, eftersom den är helt kompatibel med skåpsystem VX IT 
 
- Förmånliga prestandahöjning av din befintliga anläggning, förlänger din investeringscykel 
 
- Användningsområden
 
- Beroende på användningsområde kan sektionen användas med klimataggregat med cirkulationsluft eller LCP Inline som varm- eller kallgångssektion 
 
- Funktion
 
- Sektionen är en kombination av dörr- och takelement, som möjliggör en konsekvent separering mellan varm och kall luft i datorhallen. Denna separering är grundläggande, det spelar ingen roll om det rör sig om att spara energi och höja effektiviteten hos den befintliga klimattekniken. 
 
- Material
 
- Stålplåt, lackerad
Takelement: Polykarbonat  
- Färg
 
- RAL 7035 
 
- Dimension
 
- Bredd: 900 mm
Djup: 1.200 mm  
- Observera:
 
- Compartment Rack VX IT (Model No. 531x.175, 531x.185) is not compatible with this product. Contact us for alternative solutions. 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Tullvarukod
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177716971 
 
- ETIM 9
 
- EC002525 
 
- ETIM 8
 
- EC002525 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182102 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
SK Aisle containment, Takelement, mitten, BXD: 900x1200 mm