Fläktinsats för fläkttak, modulärt, tvådelat

Art. nr.: DK 2102320

Modulära fläktinsatser för takfläkt för aktiv ventilation.

Art. nr.:
DK 2102320
Produktbeskrivning
För aktiv ventilation: en komplett fläktbehållare med fördragna kablar inkl. anslutningsledning 2,5 m, med två fläktmotorer och extra uttag. Ökad lufteffekt per fläktutbyggnadssats.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Fläktens lufteffekt (friblåsande)
1514
Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
160/180
Passar för
Bredd: < 600 mm
Djup: < 600 mm
Driftstemperatur
-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,14 kg
Bruttovikt
3,34 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Förklaringar
Konformitetsförklaring