- Art. nr.:
- TE 7000670
- Produktbeskrivning
- För en aktiv ventilation av TE 7000 och användning i förpräglade hål. Som alternativ kan ytterligare en fläkt integreras.
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
Fastsättningsmaterial
2 fläktar
1 termostat
1 anslutningskabel, öppen
- Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
- 160/180
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Fläktens lufteffekt (friblåsande)
- 1514
- Observera:
- Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,033 kg
- Bruttovikt
- 4,233 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
TE Fläktenhet, aktiv, för TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz