Takfläktchassi för VX IT, TS IT, TX CableNet

Art. nr.: DK 5502020

Utifrån krav för aktiv ventilering av VX IT, TS IT eller TE 8000.

Fläktutbyggnadssats

Art. nr.:
DK 5502020
Produktbeskrivning
För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Användningsområden
För användning i hål som integrerats i takplåten
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
1 fläktenhet
2 fläktar
1 termostat
1 anslutningskabel, öppen
Inkl. fastsättningsmaterial
Lufteffekt per fläkt (friblåsande)
160/180
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension
Bredd: 340 mm
Höjd: 54 mm
Djup: 550 mm
Fläktens lufteffekt (friblåsande)
1514
Inbyggnadsmöjligheter
I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TE 8000 med B x D (mm): 600 × 600 / 600 × 800 / 600 × 1000 / 800 × 600 / 800 × 800 / 800 × 1000
Observera:
Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten
Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
Ljudtrycksnivå per fläkt
37 dB(A)
Passar för
Skåptyp: VX IT
TS IT
Driftstemperatur
5 °C...55 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,3 kg
Bruttovikt
4,38 kg
Tullvarukod
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
DK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 6 fläktar, BHD: 340 x 59 x 550 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual