SNMP-kort

Artikelnummer: SK 3311.320

SNMP-kort som tillbehör för nätverksanslutning av LCP-rack/Inline DX-aggregat.

Artikelnummer:
SK 3311.320
Produktbeskrivning
För att erhålla nätverksanslutning av LCP-rack/Inline DX-aggregat ansluts SNMP-kortet till LCP:ns styrkretskort enkelt med ”plug & play”. Konfigureringen i programvaran görs i efterhand via webbgränssnittet.
Funktion
Automatiskt larm per e-post eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids
Fjärrstyrd ändring av aggregatets börvärden
Leveransens omfattning
SNMP-kort
RJ 45-koppling
CAT 6 kabel STP
Protokoll
SNMPv1
Modbus/TCP
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,28 kg
Tullvarukod
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK SNMP kort, för LCP Rack/Inline DX