Aktiv kylning av singelskåp med förlusteffekter på upp tilll 3 kW. Börvärdesstyrd reglering av serverns tilluftstemperatur
- Art. nr.:
- SK 3301800
- Fördelar
- Jämn luftfördelning framför 19"-planet
- Användningsområden
- Kylning av IT-utrustning i fristående IT-skåp i sekundära rum
- Funktion
- Aggregatet fungerar med ”front to back”-luftstyrning, som är vanligast vid IT, och reglerar servertilluften till önskad temperatur
- Den varma frånluften från IT-utrustningen sugs in i aggregatet från bakre delen av IT-skåpet, den kyls ned och blåses sedan ut framför 19"-profilen
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Luftstyrplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Total kyleffekt L35 L45: 3.200 W
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 2.000 m³/h
Innerkretslopp: 1.450 m³/h - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 10,4 A
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 895 mm - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 36 A
- Inkopplingstid
- 100 %
- Temperaturreglering
- Reglering av serverns tilluftstemperatur
- Övervakning
- Övervakning av tilluftstemperaturen
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 25 bar
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
- Inställningsområde
- 20 °C...25 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP20
- Inre kretslopp IP 20
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 1,2 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 89 kg
- Bruttovikt
- 98 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Takmonterade kylaggregat för IT-utrustning, BHD: 597x417x895 mm 230 V, 1~, 50 Hz, 3000 W/3200 W, Övervakning av tilluftstemperaturen