- Art. nr.:
- DK 7338130
- Produktbeskrivning
- Klisterfritt kontaktsystem för anslutning till brandlarm och släckningssystem DET-AC III samt till system EFD III för tidig branddetektering.
- Tekniska data
- Plaströrets diameter: invändigt 18 mm, utvändigt 22 mm
- Funktion
- Fläkten i anläggningen suger löpande in luft genom detta rörsystem från området som ska skyddas.
- Färg
- Svart
- Leveransens omfattning
- 3 plaströr à 1 m
T-stycke
2 förbindningsstycken, raka
4 förbindningsvinklar, 90°
2 förslutningspluggar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,81 kg
- Tullvarukod
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivning
-
DK Rörsats, för aktivt luftintag, för DET-AC och EFD