DET-AC Plus är ett kompakt system för brandlarm och aktiv släckning med rökinsugningssystem, som är integrerat i en höjdenhet.
- Art. nr.:
- DK 7338121
- Produktbeskrivning
- Det aktiva släckningssystemet omfattar rökinsugningssystemet och släckningsenheten. Rökinsugningssystemet är identiskt med rökinsugningssystemet för EFD III. När ett huvudlarm utlöses startar släckningen automatiskt. Vid släckning tryckladdas tanken med en drivgaspatron. Släckmedlet FK 5-1-12 förångas vid släckmunstycket och sprids i serverskåpet.
- Fördelar
- Tidig branddetektering
- Automatisk släckning
- Innovativ släckgas FK 5-1-12: klimatvänlig, säker för IT-komponenter, icke-ledande
- 19"-chassi med endast 1 HE
- Kontroll genomförs av VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-Bus-gränssnitt till CMC III övervakningssystem
- Potentialfria reläutgångar (för-/huvudlarm/samlingsstörning)
- Tekniska data
- Släckmedlet kommer ut med hjälp av drivgaspatron med integrerad elektrisk utlösningsenhet
- Integrerad övervakning av släckmedelsnivå (indikering när >15% har försvunnit)
- Material
- Stålplåt
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Släckmedel
- Typ: FK 5-1-12
Fyllningsmängd: 1,8 l - Tank
- Material: Aluminium
Volym: 2 l - Gränssnitt
- 4 x/3 x reläutgångar för larm och störning (klämmor/RJ12-uttag)
- 1 x/1 x ingång för dörrkontakt (klämma/RJ12-uttag)
- 2 x CAN-anslutning kablage Master/Slave
- 2 x anslutning (extern alarmering/larmknapp)
- 1 × spänningsutgång för DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 × USB
- 2 × CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
- Avbrottsfri strömförsörjning
- ca 4 h
- Observera:
- Anläggningen är endast avsedd för användning i slutna skåpsystem som inte kan beträdas, med volym på högst 2,8 m³.
- Display
- Display med text och 6 LED-lampor
- Sensorik
- Optisk röksensor (känslighet: ca 3,5 %/m ljusförmörkelse)
- Optisk röksensor HS (känslighet: ca 0,25 %/m ljusförmörkelse)
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 660 mm - Driftstemperatur
- 10 °C...40 °C
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...65 °C
- Temperaturområde för förvaring av batterier
- -15 °C...40 °C
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 96 %
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- ca ±10% av den totala luftströmmen
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21 kg
- Bruttovikt
- 21,5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivning
- DK DET-AC III Master, brandlarm och släckningssystem, aktivt rökinsugningssystem, tidig branddetektering, automatisk släckning.
- Certifikat
- VDS