- Art. nr.:
- DK 7338321
- Produktbeskrivning
- Tillbehörsenheten till DET-AC III Master innehåller ytterligare en släckningsenhet. I varje ihopbyggt skåp installeras förutom enheten DET-AC III Master en DET-AC Plus Slave-enhet som innehåller släckmedel för skåpet. Detekteringen sker via DET-AC III Master-anläggningen, även om flera skåp är ihopbyggda. När ett huvudlarm kommer löser DET-AC III Master ut släckning i alla anläggningar samtidigt.
- Fördelar
- Innovativ släckgas Novec™ 1230: klimatvänlig, säker för IT-komponenter, icke-ledande
- 19"-chassi med endast 1 HE
- Kontroll genomförs av VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-Bus-gränssnitt till CMC III övervakningssystem
- Släcker i kombination med DET-AC III Master upp till fem rack i en skåprad
- Kan användas i kombination med EFD III
- Potentialfria reläutgångar (för-/huvudlarm/samlingsstörning)
- Tekniska data
- Släckmedlet kommer ut med hjälp av drivgaspatron med integrerad elektrisk utlösningsenhet
- Integrerad övervakning av släckmedelsnivå (indikering när >15% har försvunnit)
- Material
- Stålplåt
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Släckmedel
- Typ: Novec™ 1230
Fyllningsmängd: 1,8 l
- Tank
- Material: Aluminium
Volym: 2 l
- Gränssnitt
- 4 x/3 x reläutgångar för larm och störning (klämmor/RJ12-uttag)
- 1 x/1 x ingång för dörrkontakt (klämma/RJ12-uttag)
- 2 x CAN-anslutning kablage Master/Slave
- 2 x anslutning (extern alarmering/larmknapp)
- 1 × spänningsutgång för DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 × USB
- 2 × CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
- Avbrottsfri strömförsörjning
- ca 4 h
- Observera:
- Anläggningen är endast avsedd för användning i slutna skåpsystem som inte kan beträdas, med volym på högst 2,8 m³.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 660 mm
- Driftstemperatur
- 10 °C...40 °C
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...65 °C
- Temperaturområde för förvaring av batterier
- -15 °C...40 °C
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 96 %
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19 kg
- Bruttovikt
- 19,5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 72,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84248970
- EAN
- 4028177699335
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivning
-
DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 HEx660 mm 24 V DC