- Art. nr.:
 
- DK 7338135
 
- Produktbeskrivning
 
  
- Fördelar
 
- Tätning av kabel-, slang- och rörgenomföringar i tak- och bottenområdet, utan att deras funktion påverkas 
 
- Användningsområden
 
- Försluter borstlisterna i två takplåtar i TS IT-racket 
 
- Försluter 1 borstlist i takplåten på LCP 
 
- Försluter öppningen i botten på LCP CW/LCP DX i området vid köldmedie-/vattenledningarna 
 
- Material
 
- Polyetenskum, självhäftande tejp på ena sidan 
 
- Färg
 
- Antracit 
 
- Leveransens omfattning
 
- 4 tillskurna storlekar anpassade för två VX IT takplåtar
1 tillskuren storlek för en LCP  
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,4 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,44 kg
 
- PCF per pack (cradle-to-gate)
 
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Note on PCF category
 
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
 
- Tullvarukod
 
- 39191012 
 
- EAN
 
- 4028177813502 
 
- ETIM 9
 
- EC002685 
 
- ECLASS 8.0
 
- 40040104 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
DK Sealing kit for TS IT and LCP, Only for application with DET AC III