- Art. nr.:
- CS 9760342
- Material
- Skåp: Aluminium AlMg3
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 12-polig WAGO stickpropp
- Specifik värmeeffekt
- 110 W/K
- Märkspänning
- 48 V (DC)
- Märkström max.
- per fläkt vid DC: 1,8 A
- Anslutningstyp (elektrisk)
- 12-polig WAGO stickpropp
- Dimension
- Bredd: 875 mm
Höjd: 125 mm
Djup: 313 mm
- Observera:
- Karakteristik och larm kan konfigureras via PC-programvaran CS200. Programvaran finns i nedladdningsområdet på www. rittal.se. Kunden ansvarar för att skaffa anslutningskabeln.
- Antal fläktar
- 1
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Temperaturreglering
- Mikrocontroller med USB-anslutning
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- IP 55 (i kombination med MFG)
- Passar till art. nr.
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Passar för
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,124 kg
- Bruttovikt
- 9,66 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Produktbeskrivning
-
CS DAC-system (Direct Air Cooling) för MFG 8, 12, 18, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm