Blue e+ filterfläkt

Art. nr.: SK 3237.718

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Art. nr.:
SK 3237.718
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Fördelar
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
Fläkt
Axial, spaltpolmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 20 m³/h
Vid 60 Hz: 25 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
Vid 50 Hz: 15 m³/h
Vid 60 Hz: 18 m³/h
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 12 W
Vid 60 Hz: 10 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,14 A
Vid 60 Hz: 0,13 A
Dimension
Bredd: 116,5 mm
Höjd: 116,5 mm
Djup: 64,5 mm
Montagedjup
46 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 92 mm
Håltagningshöjd: 92 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta
Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 42 dB(A)
Vid 60 Hz: 47 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177998285
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 116,5 × 116,5 × 64,5 mm, RAL 9005
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok