Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.
- Art. nr.:
- SK 3241708
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
- Fördelar
- Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Fläkt
- Diagonal, spaltpolmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 272 m³/h
Vid 60 Hz: 280 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
- Vid 50 Hz: 242 m³/h
Vid 60 Hz: 246 m³/h - Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 225 m³/h
Vid 60 Hz: 245 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 173 m³/h
Vid 60 Hz: 187 m³/h - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 43,2 W
Vid 60 Hz: 54,5 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,27 A
Vid 60 Hz: 0,32 A - Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 129 mm - Montagedjup
- 108 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Observera:
- För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 53 dB(A)
Vid 60 Hz: 54 dB(A) - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,2 kg
- Bruttovikt
- 2,413 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177998056
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-filterfläkt, 272/280 m³/h, 230 V 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 × 255 × 129 mm, RAL 9005