Blue e+ filterfläkt

Art. nr.: SK 3243718

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Art. nr.:
SK 3243718
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Fördelar
Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt
Diagnoal, 1~ kondensatormotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 540 m³/h
Vid 60 Hz: 590 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 625 m³/h
Vid 60 Hz: 716 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
Vid 50 Hz: 444 m³/h
Vid 60 Hz: 498 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
Vid 50 Hz: 565 m³/h
Vid 60 Hz: 645 m³/h
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 78,7 W
Vid 60 Hz: 102,8 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,81 A
Vid 60 Hz: 0,9 A
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 144,5 mm
Montagedjup
124 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Observera:
För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 62 dB(A)
Vid 60 Hz: 65 dB(A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,12 kg
Bruttovikt
3,12 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177997950
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, 625/716 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 144,5 mm, RAL 9005
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok