Blue e+ filterfläkt med EC-teknologi

Art. nr.: SK 3240900

E-Nummer: E2507740

Det energieffektiva utförandet med EC-teknik kännetecknas inte bara av att för första gången ha fått IoT-förmåga. Filterfläkten Blue e+ öppnar också dörren till många andra fördelar – från energieffektivitet till övervakning och hållbarhet till högre luftkapacitet (175–1 160 m³/h).

Art. nr.:
SK 3240900
Utförande
väggmontage
EC
Produktbeskrivning
Blue e+ filterfläkten uppnår mycket hög luftkapacitet tack vare att den använder veckfilter som standard. Det stora ingångsområdet (100–240 V) gör att den kan användas över hela världen. Styrning och övervakning via ModBus-gränssnitt möjliggör exklusiva egenskaper (automatisk filterrengöring, underhållsindikering för filtret, nödkylningsfunktion)
Fördelar
Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
Kan matas med 100–240 V
IoT-anslutning möjliggör exklusiva funktioner som automatisk filterrengöring, filterunderhållsdisplay och nödkylningsfunktion
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt
Diagonal, EC-Motor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 175 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 218 m³/h
Vid 60 Hz: 218 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
Vid 50 Hz: 130 m³/h
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 13,4 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,2 A
Dimension
Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 137,5 mm
Montagedjup
116,5 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 48 dB(A)
Gränssnitt
0–10 V/PWM-ingång
Varvtalsutgång
potentialfri kontakt för felindikering
RS485 (ModBus)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,1 kg
Bruttovikt
2,324 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177998070
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, EC-teknik 218 m³/h, 100 V–240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 × 255 × 137,5 mm, RAL 7035
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Further instructions
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok