Blue e+ filterfläkt med EC-teknologi

Art. nr.: SK 3245908

Det energieffektiva utförandet med EC-teknik kännetecknas inte bara av att för första gången ha fått IoT-förmåga. Filterfläkten Blue e+ öppnar också dörren till många andra fördelar – från energieffektivitet till övervakning och hållbarhet till högre luftkapacitet (175–1 160 m³/h).

Art. nr.:
SK 3245908
Utförande
väggmontage
EC
Fördelar
Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
IoT-anslutning möjliggör exklusiva funktioner som automatisk filterrengöring, filterunderhållsdisplay och nödkylningsfunktion
Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
Verktygsfritt montage
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt
Diagonal, EC-Motor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
Vid 50 Hz: 1.161 m³/h
Vid 60 Hz: 1.161 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
Vid 50 Hz: 969 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
Vid 50 Hz: 931 m³/h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
Vid 50 Hz: 728 m³/h
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 173,5 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 1,38 A
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 161 mm
Montagedjup
141 mm
Montagehålbild
Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 51 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
IP 52 med veckfilter och absorberingsmatta
IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA
Typ 1, 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Ljudnivå
Vid 50 Hz: 72 dB(A)
Gränssnitt
0–10 V/PWM-ingång
Varvtalsutgång
potentialfri kontakt för felindikering
RS485 (ModBus)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,048 kg
Bruttovikt
4,248 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Blue e+-filterfläkt, EC-teknik 1161 m³/h, 200 V–240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 161 mm, RAL 9005
Godkännanden
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Further instructions
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok