Det energieffektiva utförandet med EC-teknik kännetecknas inte bara av att för första gången ha fått IoT-förmåga. Filterfläkten Blue e+ öppnar också dörren till många andra fördelar – från energieffektivitet till övervakning och hållbarhet till högre luftkapacitet (175–1 160 m³/h).
- Art. nr.:
- SK 3245918
- Utförande
- väggmontage
EC - Fördelar
- Högsta luftkapacitet med veckfilter vid leverans
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
- Fläkt
- Diagonal, EC-Motor
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 1.161 m³/h
Vid 60 Hz: 1.161 m³/h - Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. veckfilter
- Vid 50 Hz: 969 m³/h
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 931 m³/h
- Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 728 m³/h
- Märkspänning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 174,6 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,52 A
- Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 156 mm - Montagedjup
- 136 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 51 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 52 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 1, 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 72 dB(A)
- Gränssnitt
- 0–10 V/PWM-ingång
- Varvtalsutgång
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Bruttovikt
- 3,2 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177997783
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Blue e+-filterfläkt, EC-teknik 1161 m³/h, 100 V–130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 156,5 mm, RAL 9005