För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3238208
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta - Montagehålbild
- Hålets bredd: 124 mm
Håltagningshöjd: 124 mm - Passar till art. nr.
- SK 3238.1xx
- Dimension
- Bredd: 148,5 mm
Höjd: 148,5 mm
Djup: 24 mm - Kapslingsklass NEMA
- Typ 1 med veckfilter
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177663466
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK outlet filter, standard, WHD: 148.5 x 148.5 x 24 mm