För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3243208
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
Flockfiberfiltermatta - Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Passar till art. nr.
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 25 mm - Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,75 kg
- Bruttovikt
- 0,811 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177663879
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm