Skruv för kopplingskomponenter

Art. nr.: SV 9686845

För förbindning av anslutningsvinkel och en förbindningssats (kan användas 3- och 4-poligt).

Art. nr.:
SV 9686845
Produktbeskrivning
För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
Material
Rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 45 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,451 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177950245
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV bolt M10 x 45, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information