Utblåsningsfilter EMC

Art. nr.: SK 3239060

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Art. nr.:
SK 3239060
Utförande
EMC
Produktbeskrivning
För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material
ABS
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utblåsningsfilter
EMC-filtermatta
Montagehålbild
Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
Passar till art. nr.
SK 3239.6xx
Dimension
Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
Djup: 24 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP54 inkl. EMC-filtermatta
IP 56 med EMC-filtermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,413 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177651784
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Utblåsningsfilter, för EMC filterfläktar,, BHD: 204x204x24 mm
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual