För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Art. nr.:
- SK 3243060
- Utförande
- EMC
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
EMC-filtermatta - Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm - Passar till art. nr.
- SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
- Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 25 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermatta
- IP 56 med EMC-filtermatta och strålvattenhuv
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,775 kg
- Bruttovikt
- 0,83 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177652071
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Utblåsningsfilter, för EMC filterfläktar,, BHD: 323x323x25 mm