Flockfiberfiltermatta

Art. nr.: SK 3237055

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Art. nr.:
SK 3237055
Utförande
för filterfläkt
Produktbeskrivning
Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material
Filtermatta
Färg
vit
Observera:
Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.
3237.3xx/3237.7xx
Dimension
Bredd: 89 mm
Höjd: 89 mm
Djup: 10 mm
Filterklass
enligt DIN EN 779: G2
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,164 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK flockfiberfiltermatta, för filterfläkt SK 3237.7xx/3237.3xx, BxHxD: 89 x 89 x 10 mm
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok