Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.
- Art. nr.:
- SK 3237066
- Utförande
- för EMC-filterfläktar
- Produktbeskrivning
- Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
- Material
- Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3237.060/3237.6xx
- Dimension
- Bredd: 92 mm
Höjd: 92 mm
Djup: 10 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: G2
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,005 kg
- Bruttovikt
- 0,009 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177666214
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3237, EMC, BHD: 92x92x10 mm Filterklass: G2