Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.
- Art. nr.:
- SK 3238066
- Utförande
- för EMC-filterfläktar
- Produktbeskrivning
- Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
- Material
- Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3238.6..
- Dimension
- Bredd: 125 mm
Höjd: 125 mm
Djup: 12 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: G2
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,015 kg
- Bruttovikt
- 0,02 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177666221
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3238, EMC, BHD: 125x125x12 mm Filterklass: G2