Flockfiberfiltermatta

Art. nr.: SK 3239066

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Art. nr.:
SK 3239066
Utförande
för EMC-filterfläktar
Produktbeskrivning
Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material
Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
Observera:
Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.
3239.6..
Dimension
Bredd: 178 mm
Höjd: 178 mm
Djup: 17 mm
Filterklass
enligt DIN EN 779: G3
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,054 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3239, EMC, HB: 204x204 mm Filterklass: G2
Godkännanden
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok