Flockfiberfiltermatta

Art. nr.: SK 3321705

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Art. nr.:
SK 3321705
Utförande
för filterfläkt
Produktbeskrivning
Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material
Filtermatta
Observera:
Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.
3237.2xx/3237.1xx
Dimension
Bredd: 89 mm
Höjd: 89 mm
Djup: 10 mm
Filterklass
enligt DIN EN 779: G2
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,156 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177695535
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3237, i dispenser, BHD: 89x89x10 mm Filterklass: G2
Datablad
Teknisk systemhandbok