Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter

Art. nr.: SK 3238020

Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.

Art. nr.:
SK 3238020
Produktbeskrivning
Om befintliga monteringshål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan man helt enkelt använda täckplåten i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.
Material
PE, sluten
Färg
Antracit
Observera:
Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.
3238....
Dimension
Bredd: 114 mm
Höjd: 114 mm
Djup: 8 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,008 kg
Bruttovikt
0,01 kg
Tullvarukod
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
SK Täckplatta, för filterfläkt, och utblåsningsfilter SK 3238, Plast, Färg: Antracit
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok