Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter

Art. nr.: SK 3239020

Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.

Art. nr.:
SK 3239020
Produktbeskrivning
Om befintliga monteringshål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan man helt enkelt använda täckplåten i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.
Material
PE, sluten
Färg
Antracit
Observera:
Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.
3239....
Dimension
Bredd: 167 mm
Höjd: 167 mm
Djup: 15 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,028 kg
Bruttovikt
0,03 kg
Tullvarukod
39211900
EAN
4028177651753
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
SK Täckplatta, för filterfläkt, och utblåsningsfilter SK 3239, Plast, Färg: Antracit
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhandbok