- Art. nr.:
- SK 3253010
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Dimension
- Bredd: 205 mm
Höjd: 210 mm
Djup: 10 mm - Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,039 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177459052
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikat
- EAC