Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3254000

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Art. nr.:
SK 3254000
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Dimension
Bredd: 395 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,117 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177039353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certifikat
EAC
Datablad
Teknisk systemhandbok