Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3285850

E-Nummer: E2507607

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Art. nr.:
SK 3285850
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Passar till art. nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimension
Bredd: 229 mm
Höjd: 168 mm
Djup: 10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,027 kg
Bruttovikt
0,03 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Filtermatta, för kylaggregat 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, BHD: 229 x 168 x 10 mm
Datablad
Teknisk systemhandbok