Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3285950

E-Nummer: E2507609

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Art. nr.:
SK 3285950
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Passar till art. nr.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 379 mm
Djup: 10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,105 kg
Bruttovikt
0,12 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Filtermatta, för kylaggregat 3184.8x0 / 3484.8x0, BHD: 323 x 379 x 10 mm
Datablad
Teknisk systemhandbok