Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.
- Art. nr.:
- SK 3286100
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Dimension
- Bredd: 539 mm
Höjd: 332 mm
Djup: 10 mm - Passar för
- Skåptyp: Kylaggregat
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,171 kg
- Tullvarukod
- 39211310
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat SK 3296/3272, BHD: 539x332x10 mm