- Art. nr.:
- SK 3285810
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimension
- Bredd: 327 mm
Höjd: 280 mm
Djup: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,31 kg
- Bruttovikt
- 0,318 kg
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för kylaggregat SK 3185.830, Aluminium, Tjocklek: 10 mm