Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3285860

E-Nummer: E2507608

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.

Art. nr.:
SK 3285860
Produktbeskrivning
Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
Material
Aluminium
Passar till art. nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Dimension
Bredd: 229 mm
Höjd: 168 mm
Djup: 8 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,12 kg
Tullvarukod
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Metallfilter, för kylaggregat 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, BHD: 229 x 168 x 8 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok