Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3285930

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.

Art. nr.:
SK 3285930
Produktbeskrivning
Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
Material
Aluminium
Passar till art. nr.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Dimension
Bredd: 295 mm
Höjd: 599 mm
Djup: 15 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,99 kg
Bruttovikt
1,06 kg
Tullvarukod
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
Certifikat
EAC
Datablad
Teknisk systemhandbok