Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3285960

E-Nummer: E2507610

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.

Art. nr.:
SK 3285960
Produktbeskrivning
Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
Material
Aluminium
Passar till art. nr.
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimension
Bredd: 323 mm
Höjd: 379 mm
Djup: 8 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,33 kg
Bruttovikt
0,34 kg
Tullvarukod
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
Metallfilter, för kylaggregat 3184.8x0 / 3484.8x0, BHD: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok