Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3286580

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.

Art. nr.:
SK 3286580
Produktbeskrivning
Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
Material
Aluminium
Passar till art. nr.
3336.390
Dimension
Bredd: 605 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 20 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,5 kg
Bruttovikt
4,92 kg
Tullvarukod
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivning
SK Metallfilter, för Chiller, BHD: 605 x 80 x 20 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok