Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Art. nr.:
- SK 3286630
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3335.830
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Dimension
- Bredd: 560 mm
Höjd: 960 mm
Djup: 20 mm - Anmärkning om art. nr.
- Måtten har ändrats. Därför är det viktigt att observera TopTherm-kylarens produktionsdatum. Detta metallfilter gäller om kylaren har produktionsdatum fr.o.m. 23 maj 2019.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,999 kg
- Bruttovikt
- 3,3 kg
- Tullvarukod
- 84219990
- EAN
- 4028177962958
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Dokumentation
- Info sheet