Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3286650

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.

Art. nr.:
SK 3286650
Produktbeskrivning
Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
Material
Aluminium
Passar till art. nr.
3335.790
Dimension
Bredd: 605 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 20 mm
Anmärkning om art. nr.
Måtten har ändrats. Därför är det viktigt att observera TopTherm-kylarens produktionsdatum. Detta metallfilter gäller om kylaren har produktionsdatum fr.o.m. 23 maj 2019.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,849 kg
Bruttovikt
3,25 kg
Tullvarukod
84219990
EAN
4028177962934
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok