Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.
- Art. nr.:
- SK 3174120
- Utförande
- för takfläkt
- Material
- Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Dimension
- Bredd: 265 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 18 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: M5
enligt DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,276 kg
- Bruttovikt
- 0,4 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Veckfilter IP54, för takfläkt 3138./3139./3140.xxx, BHD: 265 x 100 x 18 mm
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)
- Datablad
- Data sheets