Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.
- Art. nr.:
- SK 3238025
- Utförande
- för filterfläkt/utblåsningsfilter
- Material
- Veckfilter: Polyesterbas, smältblåst polykarbonat
Absorberingsmatta: 100 % polyester - Färg
- vit
- Observera:
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Passar till art. nr.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimension
- Bredd: 114 mm
Höjd: 114 mm
Djup: 14 mm - Absorberingsmattans mått
- Bredd: 120 mm
Höjd: 120 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid montage i filterfläkt/utblåsningsfilter
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,113 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK veckfilter IP 55 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3238.7xx/3238.3xx, BxHxD: 114 x 114 x 14 mm