Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.
- Art. nr.:
- SK 3285700
- Utförande
- för kylaggregat
- Produktbeskrivning
- För att uppnå kapslingsklass IP54 med det takmonterade kylaggregatet Blue e+ och integreringslösningen VX25 Blue e+.
- Material
- Fiberduk
- Observera:
- Drift utan veckfilter är inte tillåten
- Passar till art. nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimension
- Bredd: 652 mm
Höjd: 158 mm
Djup: 15 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: G4
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 vid montage i kylaggregat
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 84219990
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Veckfilter IP54 för takmonterat kylaggregat 3185.730, BHD: 652 x 158 x 15 mm
- Dokumentation
- Manual