- Art. nr.:
- SK 3285940
- Utförande
- för chiller
- Material
- Polyester
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- 3334.400
- 3334.450
- Dimension
- Bredd: 131 mm
Höjd: 113 mm
Djup: 13 mm - Filterklass
- enligt DIN EN 779: G3
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,087 kg
- Bruttovikt
- 0,097 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Veckfilter för Blue e+ Chiller (inverterskåp) 3320.200/3334.300/3334.400, BHD: 131 x 113 x 13 mm
Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller
Art. nr.: SK 3285940
Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.