För att uppnå kapslingsklass IP 55 (utom för 3245.xxx) i kombination med veckfiltret i filterfläkten Blue e+.
- Art. nr.:
- SK 3238035
- Utförande
- för veckfilter
- Material
- Absorberingsmatta: 100 % polyester
- Färg
- vit
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Absorberingsmattans mått
- Bredd: 120 mm
Höjd: 120 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 i kombination med veckfilter
- Anmärkning om art. nr.
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,015 kg
- Bruttovikt
- 0,019 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK absorbtionsmatta IP 55, för filterfläkt 3238.7xx/3238.3xx, BxHxD: 120 x 120 x 2,9 mm