För att förebygga värmefickor inne i inkapslingen och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter.
- Art. nr.:
- SK 3108024
- Produktbeskrivning
- För att förebygga värmefickor och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter i apparatskåp. Inställningsbar i två axlar. Fästes i ramprofil. Kaskadkoppling av flera fläktar möjlig tack vare snabbklämlist.
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet med axialfläkt
Justerbar svänganordning
Fastsättningsmaterial - Märkspänning
- 24 V (DC)
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 3,5 W
- Märkström max.
- vid DC: 0,15 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,978 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Punktkylningsfläkt, 160 m³/h, 24 V (DC)
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual