För att förebygga värmefickor inne i inkapslingen och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter.
- Art. nr.:
- SK 3108115
- Produktbeskrivning
- För att förebygga värmefickor och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter i apparatskåp. Inställningsbar i två axlar. Fästes i ramprofil. Kaskadkoppling av flera fläktar möjlig tack vare snabbklämlist.
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet med axialfläkt
Justerbar svänganordning
Fastsättningsmaterial - Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 19 W
Vid 60 Hz: 18 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,24 A
Vid 60 Hz: 0,23 A - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 1,136 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Punktkylningsfläkt, 160 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual